技术数据
加装包 制动电阻 | BW100-001/ | BW100-001/ | BW100-002/ | BW100-002/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
部件号:制动电阻 | 28306031 | 28306066 | 28306058 | 28306074 | ||
制动电阻 | BW100-001/ | BW100-001/ | BW100-002/ | BW100-002/ | ||
部件号:制动电阻 | 18272886 | 18272894 | 18272908 | 18272916 | ||
峰值制动功率P额定 | kW | 9.4 | 9.4 | |||
许可 |
| CE,cURus | CE,cURus | |||
负载能力 | 100% ED | kW | 0.1 | 0.2 | ||
50% ED | kW | 0.15 | 0.3 | |||
25% ED | kW | 0.25 | 0.5 | |||
12% ED | kW | 0.3 | 0.6 | |||
6% ED | kW | 0.5 | 1.0 | |||
注意变频器的再生功率限制。 | ||||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 100 | 100 | |||
跳闸电流I跳闸 | A | 1.0 | 1.4 | |||
结构型式 |
| 扁平电阻 | ||||
电源接头 |
| 连接电缆 | ||||
PE连接 |
| 连接电缆 | ||||
防护等级 |
| IP66 | ||||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 ~ 40 | ||||
环境温度> 40°C时的降额:温度每升高10 K,P额定降低4%, | ||||||
质量 | kg | 1.1 | ||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | mm | 116 x 80 x 15 | 116 x 80 x 51 | |||
线缆长度约 | m | 1.5,制动电阻不带插接头时 0.145,制动电阻带插接头时 | ||||