Fallo 32 Comunicación
Fallo: 32.2 (2002hex | 8194dec) Descripción: Desbordamiento de la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento | |
Causa | Medida | |
En la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS se ha producido un desbordamiento de los datos de proceso. | – Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo. – Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente. – Compruebe el ajuste del tiempo de desbordamiento de la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS. | |
Fallo: 32.3 (2003hex | 8195dec) Descripción: Señal de sincronización defectuosa | ||
|---|---|---|
| Reacción: Sincronización externa | |
Causa | Medida | |
La duración del periodo de la señal de sincronización no es correcta. | Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente. | |
Fallo: 32.4 (2004hex | 8196dec) Descripción: No hay señal de sincronización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Sincronización externa | |
Causa | Medida | |
Falta la señal de sincronización. | Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente. | |
Fallo: 32.5 (2005hex | 8197dec) Descripción: Desbordamiento de sincronización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Sincronización externa | |
Causa | Medida | |
Durante la sincronización a la señal de sincronización se ha producido un desbordamiento. | Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente. | |
Fallo: 32.6 (2006hex | 8198dec) Descripción: Fallo al transmitir el set de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante la transmisión del set de parámetros a la unidad. | – Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo. – Inicie de nuevo la transmisión. | |
Fallo: 32.8 (2008hex | 8200dec) Descripción: Timeout Usuario-Timeout | ||
|---|---|---|
| Reacción: Desbordamiento usuario: Reacción desbordamiento | |
Causa | Medida | |
El tiempo de desbordamiento de la función de desbordamiento del usuario ha expirado. | – Compruebe la comunicación. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 32.12 (200Chex | 8204dec) Descripción: Desbordamiento de funcionamiento manual | ||
|---|---|---|
| Reacción: Funcionamiento manual – Respuesta a desbordamiento | |
Causa | Medida | |
La conexión de comunicación al variador en el funcionamiento manual se ha interrumpido. | – Compruebe si hay demasiados programas activos en el PC de ingeniería. – Aumente el ajuste del tiempo de desbordamiento en el funcionamiento manual. | |
Se ha creado un nuevo proyecto Scope. | – Confirme el fallo. – Inicie de nuevo el funcionamiento manual. | |
Se ha cargado una medición de scope desde el variador. | – Confirme el fallo. – Inicie de nuevo el funcionamiento manual. | |