Sustancias químicamente activas

Almacenamiento prolongado

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-1 clase 1C2

Diferente de la norma: sin neblina de salUso exclusivamente con la versión para zonas húmedas (opción /WA).

Transporte

Protegido de la intemperie

IEC 60721-3-2 clase 2C2, sin agua de mar

Diferente de la norma: sin neblina de salUso exclusivamente con la versión para zonas húmedas (opción /WA).

Funcionamiento

Uso en lugar fijo, protegido de la intemperie

ISO 9223 clase C3

Diferente de la norma: sin neblina de salUso exclusivamente con la versión para zonas húmedas (opción /WA).