Prensaestopas cable Ethernet (Mini I/O)
En la siguiente tabla se muestran los racores disponibles opcionalmente de SEW‑EURODRIVE:
Tipo de racor | Imagen | Contenido | Tamaño | Par de apriete | Diámetro interior | Diámetro exterior | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prensaestopas para el paso de |
| 10 unidades | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 6.5 mm | 25676040 |
| 10 unidades | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 2 x 6.5 mm | 25676032 | |
Prensaestopas para el paso de cables híbridos PAC/PSC con conector enchufable MINI I/O |
| 10 unidades | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 14 – 20 mm | 25675664 |
La fijación del cable en el prensaestopas debe alcanzar la fuerza siguiente para la extracción del cable del prensaestopas:
- Cable con diámetro exterior > 10 mm: ≥ 160 N
- Cable con diámetro exterior < 10 mm: = 100 N


