Cable de conexión
Información adicional
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4.0 mm2
❮
❯
MOVIGEAR® performance DSI
Idioma
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X1121: Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (IN)
Cable de conexión