Allgemeine technische Daten MOVIGEAR® performance

Störfestigkeit

EN 61800-3, 2. Umgebung (industrielle Umgebung)

Störaussendung

EN 61800-3 Kategorie C3

Bei IT-Netzen ist keine EMV-Kategorie spezifiziert.

Umgebungstemperatur

siehe Kapitel Umweltbedingungen

Betriebsart

S1, DB (EN 60034-1)

Kühlungsart

Selbstkühlung

Schutzart

Standard: IP65 oder IP66Abhängig von der Konfiguration. gemäß EN 60529
(Gehäuse geschlossen sowie alle Kabeldurchführungen abgedichtet)

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Zulässige Anzahl der Netzein- oder Netzausschaltungen

1 x pro Minute

Mindestausschaltzeit für NetzAus

10 s

Hochlaufphase

Während der Hochlaufphase des Geräts können sich Signalzustände vom erwarteten Zustand unterscheiden.

Die Status-LED "DRIVE" zeigt den Status der Hochlaufphase, siehe Kapitel Status-LED "DRIVE".

Bei Geräten, die einen zyklischen Datenaustausch unterstützen, erkennen Sie das Ende der Hochlaufphase daran, dass Werte über die PE-Daten des Umrichters an die überlagerte Steuerung zurückgemeldet werden.

Erforderliche Schutzmaßnahme

Erdung des Geräts

Schutzfunktionen

  • Abschaltung bei Überstrom durch Erdschluss, Kurzschluss, Überlast
  • Abschaltung bei Überspannung am Zwischenkreis
  • Abschaltung bei Übertemperatur
  • Motorüberwachung gemäß UL-Funktion

Meldefunktionen

Anzeige-Elemente zur Zustandsmeldung des Geräts

Strombelastbarkeit der Klemmen

Siehe Kapitel:

Aufstellungshöhe

Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen.

Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • Von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
  • Von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.

Nachweis der mechanischen Festigkeit

siehe Kapitel Umweltbedingungen

Masse

Siehe Kapitel "Technische Daten" > Drehmoment-Kennlinien