驱动装置MOVIGEAR® performance的选择

MOVIGEAR® performance驱动装置的选择遵循以下几点:

  1. 需要何种扭矩等级(规格)?
    • 要求:驱动装置MOVIGEAR® performance的最大允许启动扭矩必须大于最大的应用扭矩:
    • 基于应用计算,得出以M最大 = 145 Nm启动时的最大应用扭矩。
    • i > 10.37的驱动装置MGF..2-..-C可满足该要求。
    • 结果:选择扭矩等级为MGF..2的MOVIGEAR® performance。
  2. 通过输出转速选择传动比:
    • 要求:基于应用计算,得出n输出 = 50 min-1的输出转速。为实现较大的设置范围和最佳的效率,应尽可能在输入转速ne = 2000 min-1时达到所要求的输出转速。
    • 结果:根据产品手册中章节“技术数据” > 扭矩特征曲线中的表格选择n输出= 2000 min-1时驱动装置的传动比i总和 = 37.24且输出转速n输出 = 53.7。

MGF..2-..-C

n输出

n输出

M输出

M输出短时峰值

Ma
紧急断电

i总和

质量

n输入=
50
min-1时

n输入=
2000
min-1时

n输入=
500 – 2000
min-1时

n输入=
200 – 1500
min-1时

n输入=
1750
min-1时

n输入= 2000
min-1时

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2
级

14.8

593.5

14

41

30

22

65

3.37

16

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3
级

1.8

71.3

112

220

220

185

330

28.07

 

17

1.5

60.6

132

220

220

218

330

33.02

 

1.3

53.7

149

220

220

220

330

37.24

1.2

47.4

169

220

220

220

330

42.19

 

1.1

44.4

180

220

220

220

330

45.03

 

1.0

38.8

200

220

220

220

330

51.51

 

0.9

36.2

200

220

220

220

330

55.25

 

  1. 检查设置范围和最低转速
    • 设置范围5 m/min:22 m/min ≈ 1:4.4。
    • 由此标准控制范围为1:50便足够。不必选择选件/AZ1Z(带MOVILINK® DDI连接的多圈编码器)。
    • na为40 min-1时ne = 1.1 min-1 < n最小 = 11.4 min-1。
  2. MOVIGEAR®的热检查:
    • 要求:应用的有效扭矩必须小于MOVIGEAR®驱动装置的持续输出扭矩,这样才不会出现热问题:
    • 基于应用计算,得出M有效 = 45.1 Nm的有效扭矩。所选MOVIGEAR®驱动装置的持续输出扭矩M输出在n输入为2000 min-1时为149 Nm。
    • 必要时注意降额因数(安装高度和环境温度的降额)。
    • 结果:满足要求。
  3. 检查制动电阻
    • 计算减速时的再生功率:
    • 另一检查遵照“集成制动电阻的再生负载能力”一章的说明进行。