Introdução

As unidades básicas com opcional de segurança integrado suportam a operação em paralelo da comunicação padrão e segura através de um sistema de rede ou através de uma rede. A comunicação segura é possível via PROFIsafe e CIP Safety™.

A comunicação Profisafe é possível via PROFINET. Para tal, a unidade básica com opcional de segurança integrado deve ser conectada a um controle à prova de irregularidades (F-CLP) via PROFINET.

A comunicação CIP Safety™ é possível via EtherNet/IP™. Para tal, a unidade básica com opcional de segurança integrado deve ser conectada diretamente a um controle à prova de irregularidades (F-CLP) via EtherNet/IP.

Para controle das subfunções de segurança e avaliação das mensagens de retorno do opcional de segurança através do PROFIsafe ou CIP Safety™, a atribuição dos bits individuais nos dados de entrada/saída do processo F deve ser levada em consideração.

Na variante de perfil "Sistema", também são transmitidos um valor de processo de 16 bits e um valor de processo de 32 bits. A velocidade segura pode ser transmitida através dos valores do processo.