Défaut entrée FS

Défaut d'entrée FS

Si l'option de sécurité détecte un défaut sur une entrée digitale de sécurité, l'entrée digitale de sécurité concernée passe à l'état de sécurité. Si l'entrée digitale de sécurité concernée est paramétrée en mode bicanal, les deux entrées passent à l'état de sécurité. Dans le protocole de sécurité fonctionnelle, les bits des entrées digitales de sécurité concernées sont forcés à "0" et le bit de défaut est forcé à "1".

En outre, le code défaut correspondant est transmis pour le défaut de sortie FS qui est survenu.

REMARQUE

Si une entrée digitale de sécurité est affectée à une sous-fonction de sécurité via l'affectation des fonctions, la sous-fonction de sécurité est sélectionnée en cas de défaut d'entrée FS.
Sur une entrée digitale de sécurité avec défaut, éliminer d'abord le défaut et établir l'état de sécurité avant acquittement du défaut d'entrée FS. Ainsi, une sous-fonction de sécurité n'est pas sélectionnée par erreur après acquittement d'un défaut d'entrée FS.

Défaut critique FS

En cas de défaut critique, l'option de sécurité est commutée en état de sécurité. Le paramétrage de l'option de sécurité n'est pas possible. Toutes les entrées digitales de sécurité passent en état de sécurité. La sous-fonction de sécurité STO est également exécutée sans temporisation. L'alimentation capteur pour les entrées digitales de sécurité est également coupée. Une communication de sécurité active est réglée.

Le code défaut correspondant au défaut critique survenu est en outre transféré.

Si le défaut critique a été provoqué par le paramétrage, l'option de sécurité doit être démarrée sans clé de sécurité puis l'état de livraison de l'option de sécurité doit être restauré. Il est alors possible de relancer l'option de sécurité à l'aide de la clé de sécurité.

REMARQUE

Noter que la clé de sécurité peut être insérée ou retirée uniquement à l'état désactivé.

Messages de défaut

Si l'option de sécurité présente un défaut, le variateur de vitesse indique que l'option de sécurité signale un défaut.

Les actions pour l'élimination du défaut et des informations complémentaires concernant la cause du défaut sont indiquées avec l'état de défaut de l'option de sécurité.