Réception technique de sécurité

DANGER

Sans réception technique de sécurité, le fonctionnement conforme des sous-fonctions de sécurité n'est pas garanti.
Blessures graves ou mortelles.
- Contrôler chacune des sous-fonctions de sécurité.
- Un rapport de réception individuel ne doit être généré que lorsque l'installation est à l'arrêt.
Pour garantir un paramétrage correct des sous-fonctions de sécurité, contrôler et documenter les paramètres après la mise en service et le paramétrage. Ceci est possible sous forme de protocole de réception grâce à l'outil de paramétrage "Assist CS.." intégré dans MOVISUITE®. La génération du rapport de réception est possible uniquement si le paramétrage est valable. Si le paramétrage n'est pas valable, la génération du rapport de réception est rejetée.
Le concept de sécurité est basé sur les conditions de base suivantes. Les paramètres enregistrés dans la mémoire flash de l'option de sécurité ne peuvent pas changer automatiquement, ceci grâce à des tests en ligne et aux signatures correspondantes dans le cadre de mesures de base sur la carte. Cependant, la configuration ne peut pas être traitée par la carte. Cela concerne le paramétrage des entrées et sorties de sécurité ainsi que les valeurs limites des sous-fonctions de sécurité. La vérification s'effectue avec le rapport de réception.
Pour les sous-fonctions de sécurité non utilisées, il suffit de contrôler si l'activation a été paramétrée sur "non".
Un appareil non validé génère un avertissement (défaut principal 46.50, défaut sous-composant 66.85) après la mise sous tension et au bout de huit heures, indiquant que l'appareil n'est pas validé. Pas de réaction de l'appareil. L'avertissement peut être acquitté et réapparaît au bout de huit heures.