Affectation des broches des connecteurs optionnels

Les positions des connecteurs sont indiquées au chapitre "Positions des connecteurs ..".

Informations complémentaires
  • X1203_1 et X1203_2 : raccordement AC 400 V
  • X1206 : raccordement AC 400 V (IN)
  • X2242 : raccordement AC 400 V (OUT)
  • X1207 : raccordement AC 400 V (IN)
  • X1216 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (IN)
  • X2327 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
  • X1217 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (IN)
  • X2328 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
  • X1121 : raccordement PAC pour AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet (IN)
  • X2326 : raccordement PAC pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
  • X1292 : raccordement PSC pour AC 400 V, STO et Ethernet (IN)
  • X2392 : raccordement PSC pour AC 400 V, STO et Ethernet (OUT)
  • X5504 : STO (3 conducteurs)
  • X5505 : STO (3 conducteurs)
  • X2304 : raccordement résistance de freinage externe
  • X1523 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée
  • X2313 : tension de sauvegarde DC 24 V, sortie
  • X4142 : interface d'ingénierie

SEW-USOCOME

Édition: 02/2025

© Copyright: 2026

Index

MOVIGEAR® performance DFC

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Installation électrique
  • Affectation des broches des connecteurs optionnels