Courants de fuite

En fonctionnement normal, des courants de fuite ≥ 3.5 mA peuvent apparaître. Pour satisfaire aux prescriptions de la norme EN 61800-5-1, tenir compte des remarques suivantes.

  • Installer la mise à la terre (PE) de manière à satisfaire aux exigences relatives aux installations avec courants de fuite élevés.
  • Ceci implique généralement
    • qu'il faut installer un câble de raccordement à la terre d'une section égale à au moins 10 mm2 (conducteur en cuivre)
    • ou un deuxième câble de raccordement à la terre en parallèle au conducteur de protection. La section du deuxième câble de raccordement PE doit être au moins égale à la section du conducteur de protection.
    • Selon la norme DIN EN 61800-5-1, ce deuxième câble de raccordement à la terre n'est pas nécessaire si le câble d'alimentation dispose d'un connecteur pour applications industrielles conforme à la norme IEC 60309 et si le câble d'alimentation a une section ≥ 2.5 mm2.

REMARQUE

Les connecteurs ronds M23 de la société TE Connectivity - Intercontec products de la série 723 sont des connecteurs pour applications industrielles selon la norme IEC 60309-1 > chapitre "Prises de courant pour usages industriels".