Fallo 10 Data-Flexibility
Fallo: 10.1 (0A01hex | 2561dec) Descripción: Fallo de inicialización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la tarea Init. El código de retorno no es igual a 0. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.2 (0A02hex | 2562dec) Descripción: Comando de programa no admisible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un comando de programa desconocido (Illegal Opcode) en el programa Data Flexibility. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La versión del módulo de software MOVIKIT® no es compatible con la versión actual de firmware de la unidad. | – Ajuste la versión de firmware de la unidad según la vista general de versiones en las indicaciones para la instalación. o – Ajuste la versión del módulo de software MOVIKIT® según la vista general de versiones en las indicaciones para la instalación. En el menú contextual de la unidad ejecutar el comando de menú [Ajustar versión y unidad]. | |
Fallo: 10.3 (0A03hex | 2563dec) Descripción: Fallo en acceso a memoria | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La zona de memoria ha sido infringida por un acceso Array. Por ejemplo, se intentó acceder a una dirección inexistente o no permitida. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.4 (0A04hex | 2564dec) Descripción: Desbordamiento de pila | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un desbordamiento de la pila Data Flexibility. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.5 (0A05hex | 2565dec) Descripción: División por 0 | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha divido por 0 en el punto del programa. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.6 (0A06hex | 2566dec) Descripción: Fallo de tiempo de ejecución | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El Watchdog ha detectado un fallo. El tiempo de ejecución del programa excede el tiempo admitido. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El tiempo de ejecución de la tarea PDI o la tarea PDO excede el tiempo permitido. | – Utilice el modo Slicing. – Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.7 (0A07hex | 2567dec) Descripción: Resultado de cálculo demasiado alto | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El resultado de cálculo de un comando de multiplicación/división es mayor de 32 bits. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El resultado de cálculo de un comando de multiplicación/división no se puede escribir en la variable de resultados. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.8 (0A08hex | 2568dec) Descripción: Conexión no permitida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El índice de parámetros que debe vincularse con el comando Connect en la tarea Init no existe o no está permitido para el acceso mediante datos de proceso (véase el Directorio de parámetros). | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.9 (0A09hex | 2569dec) Descripción: Fallo de CRC | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La suma de verificación (CRC) es falsa. Esto puede tener las siguientes causas: – La memoria de programa está corrupta. – Se ha ejecutado un acceso de escritura no permitido a la memoria de programa. | Adapte y cargue de nuevo el programa. | |
Fallo: 10.10 (0A0Ahex | 2570dec) Descripción: Duración del ciclo de consigna no soportada | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La duración del ciclo de consigna ajustada no se soporta. | Ajuste la duración del ciclo de consigna al valor estándar de 1 ms. | |
Fallo: 10.11 (0A0Bhex | 2571dec) Descripción: No se ha cargado ningún programa de aplicación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No se ha cargado ningún programa de aplicación Data Flexibility. | – Cargue el programa. o – Desactive Data Flexibility. | |
Fallo: 10.12 (0A0Chex | 2572dec) Descripción: Advertencia de tiempo de ejecución | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia | |
Causa | Medida | |
El programa requiere más tiempo de ejecución que el configurado. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.20 (0A14hex | 2580dec) Descripción: Fallo en la aplicación – Advertencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el programa de aplicación. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.21 (0A15hex | 2581dec) Descripción: Fallo de aplicación – Parada de aplicación + Bloqueo de la etapa de salida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el programa de aplicación. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.22 (0A16hex | 2582dec) Descripción: Fallo de la aplicación – Parada de emergencia + Bloqueo de etapa de salida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el programa de aplicación. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.23 (0A17hex | 2583dec) Descripción: Fallo de aplicación – Bloqueo de la etapa de salida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el programa de aplicación. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.24 (0A18hex | 2584dec) Descripción: Fallo de aplicación – Advertencia con reseteo automático | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el programa de aplicación. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.25 (0A19hex | 2585dec) Descripción: Fallo de la aplicación – Parada de aplicación + Bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el programa de aplicación. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.26 (0A1Ahex | 2586dec) Descripción: Fallo de aplicación – Parada de emergencia + Bloqueo de la etapa de salida con auto-reseteo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el programa de aplicación. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.27 (0A1Bhex | 2587dec) Descripción: Fallo de aplicación – Bloqueo de la etapa de salida con auto-reseteo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con auto-reseteo | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el programa de aplicación. | Compruebe el programa. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 10.99 (0A63hex | 2659dec) Descripción: Fallo desconocido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo desconocido de Data Flexibility. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |