故障32通讯

故障: 32.2 (2002hex | 8194dec)

说明:EtherCAT®/SBusPLUS通讯超时

 

反应:现场总线 – 超时反应

原因

措施

在进行EtherCAT®/SBusPLUS通讯时,过程数据传输中出现超时。

– 检查系统总线和模块总线的接线。

– 确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。

– 检查EtherCAT®/SBusPLUS接口的超时时间设置。

故障: 32.3 (2003hex | 8195dec)

说明:同步信号错误

 

反应:警告

原因

措施

同步信号的周期时间不正确。

确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。

故障: 32.4 (2004hex | 8196dec)

说明:缺失的同步信号

 

反应:警告

原因

措施

同步信号有误。

确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。

故障: 32.5 (2005hex | 8197dec)

说明:同步超时

 

反应:警告

原因

措施

根据同步信号进行同步时出现超时。

确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。

故障: 32.6 (2006hex | 8198dec)

说明:传输参数组时出错

 

反应:输出级锁定(标准)

原因

措施

将参数组传输至设备时发现了故障。

– 检查系统总线和模块总线的接线。

– 重新启动传输。

故障: 32.7 (2007hex | 8199dec)

说明:应用程序心跳信号超时

 

反应:警告

原因

措施

应用程序(例如驱动模块组中的IEC程序或MOVIKIT®)与设备之间的通讯已中断。

– 检查应用程序的状态。

– 重新启动应用程序。

故障: 32.14 (200Ehex | 8206dec)

说明:内部通讯故障

 

反应:断开蓄能器单元

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

检测到内部通讯故障。

– 关闭并重新接通设备。

– 如果故障反复出现,更换安全选件或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。