故障23功率部件

故障: 23.4 (1704hex | 5892dec)

说明:硬件故障

 

反应:输出级锁定 + 打开电源接触器 + 模块总线响应“严重” + ESO

原因

措施

在功率部件的组件上检测到故障。

– 检查变频器输出端是否存在短路/接地故障。

– 降低变频器输出端的线路电容。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

在开关电源件上检测到故障。

检查DC 24 V电源电压。

功率半导体的栅极驱动装置出现故障。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。