故障35功能激活
故障: 35.1 (2301hex | 8961dec) 说明:应用等级 – 激活密钥无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
激活密钥输入有误。 | 重新输入激活密钥。 | |
该激活密钥不是针对此设备生成的。 | 检查激活密钥。 | |
对于双轴,在设备中输入的是用于错误实例的激活密钥。 | 输入已分配实例的激活密钥。 | |
已在参数“应用等级 - 激活密钥”中输入了相应技术等级的激活密钥。 | 将激活密钥输入正确的参数中。 | |
故障: 35.2 (2302hex | 8962dec) 说明:应用等级过低 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
所激活的软件模块需要更高的应用等级。 | 确定所需的应用等级(参数“应用等级 – 所需等级”)并输入其激活密钥。 | |
故障: 35.3 (2303hex | 8963dec) 说明:技术等级过低 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
已激活的技术功能需要更高的技术等级。 | 确定所需的技术等级(参数“技术等级 – 所需等级”)并输入其激活密钥。 | |
故障: 35.4 (2304hex | 8964dec) 说明:技术等级 – 激活密钥无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
激活密钥输入有误。 | 重新输入激活密钥。 | |
该激活密钥不是针对此设备生成的。 | 检查激活密钥。 | |
对于双轴,在设备中输入的是用于错误实例的激活密钥。 | 输入已分配实例的激活密钥。 | |
已在参数“技术等级 - 激活密钥”中输入了相应应用等级的激活密钥。 | 将激活密钥输入正确的参数中。 | |