故障32通讯
故障: 32.2 (2002hex | 8194dec) 说明:EtherCAT®/SBusPLUS通讯超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:现场总线 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
在进行EtherCAT®/SBusPLUS通讯时,过程数据传输中出现超时。 | – 检查系统总线和模块总线的接线。 – 确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。 – 检查EtherCAT®/SBusPLUS接口的超时时间设置。 | |
故障: 32.3 (2003hex | 8195dec) 说明:同步信号错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:外部同步 | |
原因 | 措施 | |
同步信号的周期时间不正确。 | 确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。 | |
故障: 32.4 (2004hex | 8196dec) 说明:缺失的同步信号 | ||
|---|---|---|
| 反应:外部同步 | |
原因 | 措施 | |
同步信号有误。 | 确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。 | |
故障: 32.5 (2005hex | 8197dec) 说明:同步超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:外部同步 | |
原因 | 措施 | |
根据同步信号进行同步时出现超时。 | 确保控制器中的EtherCAT®/SBusPLUS配置设置正确。 | |
故障: 32.6 (2006hex | 8198dec) 说明:传输参数组时出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
将参数组传输至设备时发现了故障。 | – 检查系统总线和模块总线的接线。 – 重新启动传输。 | |
故障: 32.7 (2007hex | 8199dec) 说明:应用程序心跳信号超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序心跳信号 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
应用程序(例如驱动模块组中的IEC程序或MOVIKIT®)与设备之间的通讯已中断。 | – 检查应用程序的状态。 – 重新启动应用程序。 | |
故障: 32.8 (2008hex | 8200dec) 说明:用户超时-超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:用户超时 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
已超过用户超时功能的超时时间。 | – 检查通讯。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 32.12 (200Chex | 8204dec) 说明:手动操作超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:手动操作 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
在手动操作中与变频器建立的通讯连接已中断。 | – 检查在工程设计计算机上是否激活了过多的程序。 – 延长手动操作中的超时时间。 | |
已创建新的Scope项目。 | – 确认故障。 – 重新启动手动操作。 | |
已从变频器中传输一个Scope测量到项目中。 | – 确认故障。 – 重新启动手动操作。 | |