DC/DC转换器模块MDE90A-0200..信号端子
端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | +24 V电源电压 |
X5:GND | GND | ||
| X7:1 | +TEMP_R | DC 24V辅助电压输出端 |
X7:2 | -TEMP_R | 用于监控制动电阻温度的传感器输入端 | |
X7:3 | res. | 保留 | |
X7:4 | res. | ||
| X20:1 | 24V_out | DC 24 V电压输出端 |
X20:2 | DOR-C | 通用继电器触点 | |
X20:3 | DOR_NO | 常开触点 | |
X20:4 | DO03 | 可自由编程,或由MOVIKIT®占用 | |
X20:5 | DO02 | ||
X20:6 | DO01 | ||
X20:7 | DO00 | ||
X20:8 | DI02 | ||
X20:9 | DI01 | ||
X20:10 | DI00 | 预设为“输出级锁定” | |
X20:11 | GND | 参考电位 | |
| X30 OUT | 系统总线 | |
X30 IN | |||
| X31_A | CAN总线(SEW-EURODRIVE服务接口) 接口X31_A和X31_B的功能是相同的。 | |
X31_B | |||
| X33:1 | 24V_out | DC 24 V电压输出端 |
X33:2 | 5V_out | DC 5V电压输出端 | |
X33:3 | TEMP | 温度传感器U+对应于X33:8 | |
X33:4 | ERROR | 断线:未配置:+5 V对应于“正常” | |
X33:5 | OVER | 过压:未配置:+5 V对应于“正常” | |
X33:6 | CAN LOW | CAN low | |
X33:7 | CAN HIGH | CAN high | |
X33:8 | GND | 参考电位 | |