MOVIDRIVE® modular单轴 (MDA90..-S00) 设备状态

如果您对兼容性有任何疑问,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部并提供您设备的序列号。

固件版本为1.05的安全选件CS..A要求MOVIDRIVE®固件版本为2.10或更高。

固件版本为2.05的安全选件CS..A要求MOVIDRIVE®固件版本为4.00或更高。

固件版本为3.02的安全选件CSA31A要求MOVIDRIVE®固件版本为7.00或更高。