编码器接口X15
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 1 |
所支持的编码器,最大导线长度 | 旋转变压器,最长100 m 正弦/余弦编码器1 V正余弦(差分),最长100 m TTL编码器(差分),最长100 m TTL编码器EK8R(差分),最长300 m HTL编码器12/24 V(差分),最长200 m HTL编码器ES7C、EG7C、EK8C(差分),最长300 m HIPERFACE®编码器,带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m SEW编码器 (RS485),带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m 带RS422信号的编码器,最长100 m |
编码器电源电压1 (X15:15) | DC 12 V,± 10 % |
编码器电源电压3 (X15:13) | DC 24 V,-10 %,+20 % |
最大输出电流I最大 | 500 mA |
持续150 μs时的峰值电流I峰值 | 1000 mA |
编码器电源短路保护 | 是,不允许持续短路 |
最大输入频率 | HTL/TTL正弦/余弦:250 kHz |
可评估的温度传感器 | 热敏电阻传感器 (TF) |
连接 | D型插接头,15针母插头 |