Irregularidade 48 Modul bus
Irregularidade: 48.1 (3001hex | 12289dec) Descrição: combinação da unidade incompatível | ||
|---|---|---|
| Resposta: desligar unidade armazenadora Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Os elementos do modul bus não são compatíveis entre si. As versões do firmware dos módulos de eixo e dos módulos de rede são eventualmente incompatíveis. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 48.2 (3002hex | 12290dec) Descrição: timeout Comunicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) | |
Causa | Ação | |
Ocorreu um timeout de comunicação no modul bus. | – Verificar as conexões dos cabos e a fonte de alimentação das estações de modul bus. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 48.3 (3003hex | 12291dec) Descrição: quantidade de elementos modul bus muito grande | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) | |
Causa | Ação | |
Muitos elementos modul bus estão conectados. | Reduzir o número de elementos de modul bus. | |
Irregularidade: 48.4 (3004hex | 12292dec) Descrição: irregularidade CRC | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade da soma de verificação foi detectada durante a comunicação do modul bus. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Resetar irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 48.5 (3005hex | 12293dec) Descrição: modificação da configuração do modul bus | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
A configuração do modul bus foi alterada. A unidade precisa ser reiniciada. | Confirmar a irregularidade. | |
Irregularidade: 48.11 (300Bhex | 12299dec) Descrição: vários mestres do modul bus disponíveis | ||
|---|---|---|
| Resposta: vários mestres do modul bus | |
Causa | Ação | |
Há mais de um mestre do modul bus na rede. | Verificar os elementos do modul bus. | |