Irregularidade 48 Modul bus

Irregularidade: 48.1 (3001hex | 12289dec)

Descrição: combinação da unidade incompatível

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Os elementos do modul bus não são compatíveis entre si. As versões do firmware dos módulos de eixo e dos módulos de rede são eventualmente incompatíveis.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 48.2 (3002hex | 12290dec)

Descrição: timeout Comunicação

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Ocorreu um timeout de comunicação no modul bus.

– Verificar as conexões dos cabos e a fonte de alimentação das estações de modul bus.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 48.3 (3003hex | 12291dec)

Descrição: quantidade de elementos modul bus muito grande

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Muitos elementos modul bus estão conectados.

Reduzir o número de elementos de modul bus.

Irregularidade: 48.4 (3004hex | 12292dec)

Descrição: irregularidade CRC

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Uma irregularidade da soma de verificação foi detectada durante a comunicação do modul bus.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Resetar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 48.5 (3005hex | 12293dec)

Descrição: modificação da configuração do modul bus

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

A configuração do modul bus foi alterada. A unidade precisa ser reiniciada.

Confirmar irregularidade.

Irregularidade: 48.6 (3006hex | 12294dec)

Descrição: elementos do modul bus a seguir detectados

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Os participantes subsequentes do modulo bus foram detectados após o escravo. Esta combinação não é permitida para este escravo.

– Verificar o cabeamento do modul bus.

– Desconectar os seguintes escravos do modul bus.

Irregularidade: 48.7 (3007hex | 12295dec)

Descrição: mestre do modul bus incompatível detectado

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Um mestre de modul bus incompatível foi detectado.

– Verificar a compatibilidade do pacote de firmware.

– Identificar e substituir o mestre modul bus.

Irregularidade: 48.8 (3008hex | 12296dec)

Descrição: combinação incompatível de mestre VM e escravo VM

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

As potências da unidade e/ou modos de operação dos módulos de rede para o mestre e o escravo não correspondem.

– Conectar módulos de rede do mesmo tipo para mestre e escravo.

– Verificar a compatibilidade do pacote de firmware.

– Verificar a configuração do dispositivo.

Irregularidade: 48.9 (3009hex | 12297dec)

Descrição: configuração de operação paralela do mestre VM incorreta

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

A operação paralela está desativada, mas um módulo de rede do escravo foi detectado.

– Remover o módulo de rede escravo.

– Ativar operação paralela.

A operação paralela está ativada, mas nenhum módulo de rede escravo foi detectado.

– Verificar a parametrização da operação paralela.

– Interconectar o módulo de rede mestre e escravo.

– Verificar a configuração do escravo no módulo de rede escravo.

– Verificar o cabeamento do modul bus.

Irregularidade: 48.10 (300Ahex | 12298dec)

Descrição: escravo VM com operação paralela desativada

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Em um módulo de rede na configuração do escravo, a operação paralela deve ser ativada.

Ativar operação paralela.