Irregularidade 48 Modul bus

Irregularidade: 48.1 (3001hex | 12289dec)

Descrição: combinação da unidade incompatível

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Os elementos do modul bus não são compatíveis entre si. As versões do firmware dos módulos de eixo e dos módulos de rede são eventualmente incompatíveis.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 48.2 (3002hex | 12290dec)

Descrição: timeout Comunicação

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Ocorreu um timeout de comunicação no modul bus.

– Verificar as conexões dos cabos e a fonte de alimentação das estações de modul bus.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.