Módulo de conversor CC/CC MDE90A-0200.. Bornes de potência
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X4 | +UZ | Conexão do circuito intermediário |
X4 | -UZ | ||
| PE | Conexão terra de proteção | |
| X12:1 | +UZ | Conexão do circuito intermediário |
X12:2 | -UZ | Conexão do acumulador externo de energia | |
X12:3 | +UB | ||
X12:4 | +UB | Tensão do lado B para conexão do módulo de fonte chaveada MDS90A.. | |
X12:5 | -ESB | Conexão de medição no polo negativo para acumulador de energia externo (Lado B) | |
X12:6 | -ESA/-ES | Conexão de medição no polo negativo para acumulador de energia externo no circuito intermediário (Lado A) | |
X12:7 | +R | Conexão à resistência de frenagem | |
X12:8 | -R | ||