Conexão do circuito intermediário
| Unidade
| MDC90A-....-50X-X-000 | ||
|---|---|---|---|---|
0001 | 0002 | 0005 | ||
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | CC 560 | ||
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx | V | CC 980 | ||
Capacidade nominal CZK | µF | 70 | 130 | 460 |
Contatos da conexão X4 ou -UZ/+UZ | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | ||
Conexão PE | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | ||
Conexão do módulo de freio seguro X2 | – | – | ||
Conexão PE | – | Parafuso M4 | – | |