Tamanho 4

Borne

Contato

Função

X1:L1

L1

Conexão rede, fase L1

X1:L2

L2

Conexão rede, fase L2

X1:L3

L3

Conexão rede, fase L3

PE

Conexão terra de proteção

X3:+R

+R

Conexão à resistência de frenagem

X3:-R

-R

Conexão à resistência de frenagem

PE

Conexão terra de proteção

X4_A:+UZ

+UZ

Conexão da tensão do circuito intermediário +UZ

X4_A:-UZ

-UZ

Conexão da tensão do circuito intermediário -UZ

PE

Conexão terra de proteção

X4_B:+UZ

+UZ

Conexão da tensão do circuito intermediário +UZ

X4_B:-UZ

-UZ

Conexão da tensão do circuito intermediário -UZ

PE

Conexão terra de proteção