Tamanho 3

[1]

Parafusos de fixação para placa de blindagem

[2]

Fixação da placa de blindagem

[3]

Placa de blindagem

[4]

Parafuso de fixação para escora

 

 

Montar a placa de blindagem

Proceda da seguinte forma:

  1. Aparafusar os parafusos de fixação [1] na fixação da placa de blindagem [2], mas não apertar ainda.
  2. Inserir a placa de blindagem [3] como indicado acima.
  3. Apertar firmemente os parafusos de fixação [1].
  4. Aparafusar o parafuso de fixação [4] para fixar a escora à placa de base da unidade e apertá-lo.