Tensão externa
Cargas, como motores e indutâncias (por ex., contatores, comprimentos de cabos) podem provocar uma tensão de recuperação de energia na saída de 24 V do módulo de fonte chaveada. A fonte de alimentação é resistente a este tipo de sobretensão e reage a ela com uma indicação vermelha no LED de estado.
A tensão máxima permitida na saída de 24 V é de 34 V. A máxima energia absorvível possível pode ser calculada considerando a capacitância de saída integrada de 6 mF.