Tamanho 6, MDA90A-1400, 1800

A

Vista de cima

[1]

EMC: parafuso de contato para redes TN/TT

[2]

X6: conexão para desligamento seguro (STO)

[3]

X30 OUT: system bus

[4]

X30 IN: system bus

 

 

B

Vista frontal

[5]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[6]

X31: interface do SEW Service da SEW-EURODRIVE

[7]

X20: entradas digitais

[8]

X21: saídas digitais

[9]

Chave de ID EtherCAT®

[10]

Display de 7 segmentos

[11]

X15: conexão do encoder do motor

[12]

X5: conexão do barramento de tensão de alimentação externa de 24 V

[13]

Conexão do barramento PE

[14]

X4: conexão do barramento do circuito intermediário

[15]

Conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[16]

X2: conexão do motor

[17]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

[18]

Etiqueta do produto com código QR

[19]

Slots de cartão

[20]

LEDs de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERR"

 

 

C

Vista de baixo

[21]

X10: conexão do sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor

[22]

X16: conexão MOVILINK® DDI