Instruções para a colocação em operação
Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação:
- Desligue a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos". Em seguida, aguardar 10 minutos.
- Deixar a unidade e seus acessórios esfriarem o suficiente antes de tocá-los.
- Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
- Ligar ou desligar a fonte de alimentação no contator de rede não mais do que uma vez por minuto.
- Instalar as tampas protetoras do sistema de acordo com os regulamentos. Desta forma, você evita lesões.
- Nunca colocar a unidade em operação se as tampas protetoras não estiverem instaladas.
- Quando os sinais de controle estão presentes, o motor pode dar partida automática e involuntariamente.
- Observar que a pré-magnetização de um motor assíncrono sem freio pode resultar em um processo de alinhamento e, consequentemente, no movimento do rotor.
Informações adicionais