Tamanho 1, MDP90A-0100

A | Vista de cima |
[1] | EMC: parafuso de contato para redes TN/TT |
[2] | X7: monitoração de temperatura da resistência de frenagem |
[3] | X30 OUT: system bus |
[4] | X30 IN: system bus |
|
|
B | Vista frontal |
[5] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[6] | Etiqueta do produto com código QR |
[7] | Display de 7 segmentos |
[8] | Power: indicação LED de tensão do circuito intermediário |
[9] | X5: conexão do barramento de tensão de alimentação externa de 24 V |
[10] | Conexão do barramento PE |
[11] | X4: conexão do barramento do circuito intermediário |
[12] | 2 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[13] | Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal |
|
|
C | Vista de baixo |
[14] | X3: conexão à resistência de frenagem |
[15] | X1: conexão de rede |