Fallo 4 Freno chopper

Fallo: 4.1 (0401hex | 1025dec)

Descripción: Sobrecorriente en el freno chopper

 

Reacción: Separar la unidad de acumulador de energía

Causa

Medida

La potencia regenerativa es demasiado elevada.

Disminuya la deceleración.

Hay un cortocircuito en el circuito de la resistencia de frenado.

Compruebe el cable de alimentación a la resistencia de frenado.

La resistencia de frenado tiene una impedancia demasiado baja.

Compruebe el valor de resistencia mínimo admisible de la resistencia de frenado y conecte una resistencia de frenado adecuada.

Fallo: 4.2 (0402hex | 1026dec)

Descripción: Freno chopper defectuoso

 

Reacción: Separar la unidad de acumulador de energía

Causa

Medida

El freno chopper está defectuoso.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.