Datos eléctricos generales
La opción de seguridad se alimenta de la tensión de la unidad básica. Conmute las unidades con opción de seguridad al modo standby cada 30 min como máximo.
La tensión de alimentación conectada externamente al módulo de alimentación debe ser de 24 V CC (–10 % / +20 %). Además, la fuente de alimentación debe cumplir los requisitos de PELV.