Interfaz de señal para acumuladores de energía externos
Especificación | |
|---|---|
Tensión de salida | Dependiendo de la tensión de alimentación externa de 24 V CC |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Tensión de salida | 5 V |
Corriente máxima de salida | 800 mA |
Rango de valores de entrada analógica X33:3 | 0 – 5 V |
Contacto de señalización X33:4 | 0 V: "Rotura de cable" |
Contacto de señalización X33:5 | 0 V: "Sobretensión" |
Contactos de conexión X33 |