Montaje
- Retire la tapa de protección contra contacto [3] de la carcasa del módulo maestro [2].
- Coloque la carcasa del UHX45A [1] con las levas [5] en las entalladuras [6] de la carcasa del módulo maestro [2].
- Empuje la carcasa del UHX45A [1] hacia abajo hasta que toque la carcasa del módulo maestro.
- Apriete el tornillo [4].
- Monte de nuevo la tapa de protección contra contacto [3].