Retirar la caperuza
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo el procedimiento para retirar la caperuza en un módulo de eje:

[1] | Caperuza |
[2] | Placa frontal |
Proceda como se indica a continuación:
- Introduzca un dedo en una de las aberturas de la caperuza [1] y retírela del variador para soltar el mecanismo de encaje.
- Gire la caperuza [1] hacia delante y sáquela de su alojamiento hacia arriba.
- Empuje la placa frontal [2] hacia arriba.
- Saque la placa frontal [2] tirando de ella hacia delante.