Parametrierbare Fehler an den Achsmodulen MDA90A.. und MDD9.A..
Parametrierbare Fehler | Beschreibung | Index-Nr. | Mögliche Fehlerreaktion |
|---|---|---|---|
Handbetrieb – Timeout-Reaktion | Einstellung der Reaktion auf ein Bus-Timeout während des Handbetriebs. | 8504.3 |
|
Übertemperatur Kühlkörper – Vorwarnung | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf das Überschreiten Vorwarnungsschwelle (Index 8336.1) der Kühlkörperauslastung reagieren soll. | 8622.2 |
|
Schleppfehler Positionierung | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Schleppfehler (Überschreitung des Schleppfehlerfensters, Index 8509.4) reagieren soll. | 8622.3 |
|
Netzphasenausfall | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Netzphasenausfall (Unterschreiten der vom Benutzer festzulegenden Schwelle, Index 8351.5) reagieren soll. | 8622.4 |
|
externer Fehler | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen externen Fehler (z. B. über Klemme oder Steuerwort ausgelöst) reagieren soll. | 8622.5 |
|
Feldbus – Timeout | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Timeout am EtherCAT®/SBusPLUS (Timeoutzeit, Index 8455.3) reagieren soll. | 8622.6 |
|
externe Synchronisation | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Verlust der externen Synchronisation reagieren soll. | 8622.7 |
|
Vorwarnung Motortemperatur – aktueller Parametersatz | Motortemperatur aktueller Parametersatz – Vorwarnung. | 8622.8 |
|
elektromechanische Auslastung – Vorwarnung | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf das Überschreiten der Vorwarnungsschwelle (Index 8336.2) der elektromechanischen Auslastung reagieren soll. | 8622.10 |
|
HW-Endschalter – aktueller Parametersatz |
| 8622.11 |
|
SW-Endschalter – aktueller Parametersatz |
| 8622.12 |
|
Geber – Warnung | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf eine Geberwarnung reagieren soll. | 8622.13 |
|
Geber – Fehler | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Geberfehler reagieren soll. | 8622.14 |
|
Freier Geber | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf den Fehler eines nicht zur Regelung (Drehzahl- oder Positionsregelung) verwendeten Gebers reagieren soll. | 8622.15 |
|
Geber 1 – Fehler aktuell |
| 8622.16 |
|
Geber 2 – Fehler aktuell |
| 8622.17 |
|
Geber 1 – kritischer Fehler aktuell |
| 8622.18 |
|
Geber 2 – kritischer Fehler aktuell |
| 8622.19 |
|
Fehlerreaktion externer Bremswiderstand | Fehler externer Bremswiderstand | 8622.20 |
|
Timeout Applikations-Heartbeat | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Timeout des Applikation-Heartbeats reagieren soll. | 8622.21 |
|
Timeout User-Timeout | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Timeout der User-Timeout-Funktion reagieren soll. | 8622.22 |
|
Unterschreitung der 4-mA-Grenze am Analogeingang | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf eine Unterschreitung der 4-mA-Grenze am Analogeingang reagieren soll. | 8622.25 |
|