Kabel mit M23, M40, mit offenem Ende für die Leistungsadern und den FAKRA-Koaxialstecker oder mit FAKRA-Koaxialstecker

In der folgenden Tabelle finden Sie konfektionierte Kabel für MOVILINK® DDI.

"offen" bedeutet, dass die Leistungsadern für den Motor und die Bremse offen sind und MOVILINK® DDI mit FAKRA-Koaxialstecker verbunden wird. Bei einem reinen, offenen Signalkabel ist nur der FAKRA-Koaxialstecker vorhanden.

Nr.

Sachnummer

Querschnitt in mm2

Verlegeart

Anschluss Motor

Motorseite

Umrichterseite

[1]

28123808

4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SD1/KD1

M23

offen

[2]

28123816

4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SD1/KD1

M23

offen

[3]

28123824

4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SD1/KD1

M23

offen

[4]

28123832

4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SDB/KDB

M40

offen

[5]

28123840

4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SDB/KDB

M40

offen

[6]

28123743

4 × 1.5 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SD1/KD1

M23

offen

[7]

28123751

4 × 2.5 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SD1/KD1

M23

offen

[8]

28123778

4 × 4 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SD1/KD1

M23

offen

[9]

28123786

4 × 6 + 2 × (2 × 1.5) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SDB/KDB

M40

offen

[10]

28123794

4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SDB/KDB

M40

offen

[11]

28123905

4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SD1/KD1

M23

M23

[12]

28123913

4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SD1/KD1

M23

M23

[13]

28123921

4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SD1/KD1

M23

M23

[14]

28123948

4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SDB/KDB

M40

M40

[15]

28123956

4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

feste Verlegung

SDB/KDB

M40

M40

[16]

28123859

4 × 1.5 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SD1/KD1

M23

M23

[17]

28123867

4 × 2.5 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SD1/KD1

M23

M23

[18]

28123875

4 × 4 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SD1/KD1

M23

M23

[19]

28123883

4 × 6 + 2 × (2 × 1.5) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SDB/KDB

M40

M40

[20]

28123891

4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SDB/KDB

M40

M40

[21]

28124367

4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

M23

[22]

28124375

4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

M23

[23]

28124383

4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

M23

[24]

28143884

4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

M40

[25]

28143892

4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

M40

[26]

28124332

4 × 1.5 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

M23

[27]

28124340

4 × 2.5 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

M23

[28]

28124359

4 × 4 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

M23

[29]

28143868

4 × 6 + 2 × (2 × 1.5) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

M40

[30]

28143876

4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

M40

[31]

28152395

4 × 1.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

offen

[32]

28152409

4 × 2.5 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

offen

[33]

28152417

4 × 4 + 4 × 1 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

offen

[34]

28152425

4 × 6 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

offen

[35]

28152433

4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

feste Verlegung

KD

offen

offen

[36]

28152441

4 × 1.5 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

offen

[37]

28152468

4 × 2.5 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

offen

[38]

28152476

4 × 4 + 2 × (2 × 1) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

offen

[39]

28152484

4 × 6 + 2 × (2 × 1.5) + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

offen

[40]

28152492

4 × 10 + 4 × 1.5 + Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

offen

[41]

28129431

Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SMCD/SBCD/KDD

M23

offen

[42]

28138376

Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

SMCD/SBCD/KDD

M23

M23

[42b]

28183762

Koaxialkabel

Schleppkettenverlegung

KD

offen

offen