Fehler 20 Geräteüberwachung
Fehler: 20.1 (1401hex | 5121dec) Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die interne Elektronikversorgungsspannung oder die extern angeschlossene DC-24-V-Versorgungsspannung ist nicht im zulässigen Spannungsbereich. | – Externe DC-24-V-Versorgungsspannung auf Spannungspegel und Anschluss auf Korrektheit prüfen. – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Das 24-V-Netzteil wurde überlastet. | Projektierung des Leistungsbedarfs prüfen. | |
Fehler: 20.7 (1407hex | 5127dec) Beschreibung: Interner Hardwarefehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen. | |
Fehler: 20.8 (1408hex | 5128dec) Beschreibung: Lüfter – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Warnung" mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Funktion des Lüfters ist beeinträchtigt. | – Lüfter auf Verschmutzung prüfen. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 20.9 (1409hex | 5129dec) Beschreibung: Lüfter – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Lüfter ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 20.10 (140Ahex | 5130dec) Beschreibung: Lüfter – Fehler in der Versorgungsspannung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Versorgungsspannung des Lüfters ist nicht vorhanden. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 20.22 (1416hex | 5142dec) Beschreibung: Absicherung der Vorladung defekt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Die interne Sicherung oder der Verpolungsschutz ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 20.23 (1417hex | 5143dec) Beschreibung: Temperaturerfassung im Leistungsteil fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Standard" | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt. Das Leistungsteil liefert keine Temperaturdaten. | – Fehler quittieren. – Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |