Fehler 1 Endstufenüberwachung

Fehler: 1.2 (0102hex | 258dec)

Beschreibung: Überstrom in der Endstufe

 

Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Kritisch"

Ursache

Maßnahme

Der Motorstrom ist zu groß.

Kleineren Motor anschließen.

Der Stromregler des intelligenten Versorgungsmoduls ist falsch eingestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Die Rampenzeit ist zu kurz.

Rampenzeit vergrößern.

Eine der folgenden Komponenten ist fehlerhaft:

– Interne Stromversorgung

– Strommessung

– Phasenmodul

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Die externe DC-24-V-Versorgungsspannung ist instabil.

DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen.

Die Spannungsschwankungen sind zu stark. Der Stromregler des intelligenten Versorgungsmoduls kann sie nicht ausgleichen.

– Spannung stabilisieren.

– Versorgung prüfen.

– Projektierung prüfen.