MOVIKIT® Drive

Softwaremodule MOVIKIT® sind standardisierte Steuerungsprogramme mit einer definierten Prozessdaten-Schnittstelle und einer anwenderfreundlichen Parametierungs- und Diagnose-Oberfläche.

Die Kategorie "Drive" umfasst Softwaremodule MOVIKIT®, die Einachs-Funktionalitäten zur Verfügung stellen und direkt auf dem Umrichter betrieben werden.

In der Regel werden die Softwaremodule MOVIKIT® von einer überlagerten Fremdsteuerung über Prozessdaten bedient und decken einen breiten Anwendungsbereich von drehzahlgeregelten Anwendungen zum Beispiel in der Fördertechnik bis hin zu Positionieranwendungen ab. Zur Verwendung der Softwaremodule MOVIKIT® Drive sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es erfolgt eine geführte Inbetriebnahme und es steht eine anwenderfreundliche Bedien- und Diagnoseoberfläche zur Verfügung.

Eigenschaften:
  • hohe Funktionalität
  • anwenderfreundliche Bedienoberfläche
  • Eingabe der nur für die Applikation erforderlichen Parameter
  • geführte Parametrierung statt aufwendige Programmierung
  • keine Programmiererfahrung erforderlich
  • einfache Einarbeitung, dadurch schnelle Projektierung und Inbetriebnahme
  • komplette Bewegungssteuerung direkt im Umrichter

Der Umrichter kann mit einem bestimmten Applikationslevel bestellt werden. Jedem Applikationslevel ist die Nutzung von unterschiedlichen Softwaremodulen MOVIKIT® der Kategorie "Drive" zugeordnet.

Applikationslevel

Softwaremodul MOVIKIT® Kategorie "Drive"

0

Standard-Auslieferungszustand:
Freischaltung für Softwaremodule MOVIKIT® mit Applikationslevel 0, z. B. für MOVIKIT® Velocity Drive, MOVIKIT® Torque Drive..

1

Freischaltung für Softwaremodule MOVIKIT® mit Applikationslevel 1, z. B. für MOVIKIT® Positioning Drive, MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive..

2

Freischaltung für kundenspezifische Softwaremodule MOVIKIT®