Baugröße 1, MDD90A-0020, 0040

A | Ansicht von oben |
[1] | EMC: Kontaktschraube für TN-/TT-Netze |
[2] | X6: 2 × Anschluss sichere Abschaltung (STO) |
[3] | X30 OUT: Systembus |
[4] | X30 IN: Systembus |
|
|
B | Ansicht von vorn |
[5] | Schirmblech Signal- und Steuerleitungen |
[6] | X31: SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle |
[7] | X20: 2 × Digitaleingänge |
[8] | X21: 2 × Digitalausgänge |
[9] | EtherCAT®-ID-Schalter |
[10] | 2 × 7-Segment-Anzeige |
[11] | X15: 2 × Anschluss Motorgeber |
[12] | X5: Anschluss Verschienung 24-V-Versorgungsspannung |
[13] | Anschluss PE-Verschienung |
[14] | X4: Anschluss Zwischenkreisverschienung |
[15] | Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen |
[16] | Produktlabel mit QR-Code |
[17] | Status-LEDs EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERR" |
|
|
C | Ansicht von unten |
[18] | X10: 2 × Anschluss Bremsenansteuerung und Temperaturüberwachung Motor |
[19] | X2: 2 × Anschluss Motor |
[20] | PE-Anschluss Gehäuse |