Baugröße 1A, MDP90A-0100 mit integriertem Bremswiderstand

A

Ansicht von oben

[1]

EMC: Kontaktschraube für TN-/TT-Netze

[2]

X7: Temperaturüberwachung Bremswiderstand

[3]

X30 OUT: Systembus

[4]

X30 IN: Systembus

 

 

B

Ansicht von vorn

[5]

Schirmblech Signal- und Steuerleitungen

[6]

Produktlabel mit QR-Code

[7]

7-Segment-Anzeige

[8]

Power: LED-Anzeige Zwischenkreisspannung

[9]

X5: Anschluss Verschienung 24-V-Versorgungsspannung

[10]

Anschluss PE-Verschienung

[11]

X4: Anschluss Zwischenkreisverschienung

[12]

2 × PE-Anschluss Gehäuse

[13]

Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen

 

 

C

Ansicht von unten

[14]

X3: Anschluss Bremswiderstand

[15]

X1: Anschluss Netz