Thermischer Motorschutz

Der thermische Motorschutz vermeidet die Überhitzung und damit die Zerstörung des Motors. Dazu wird mit Temperatursensoren die Wicklungstemperatur erfasst. Die Umrichter können folgende Temperatursensoren standardmäßig auswerten.

Beachten Sie, dass die Temperatursensoren KY/KTY, PK und PI nicht von mehreren Motoren in Reihe geschaltet werden können. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Gruppenantrieb und Mehrmotorenantrieb.

Motorschutz

Anzahl der Sensoren
im Motor

Bezeichnung
von SEW-EURODRIVE

Kaltleiter-Temperaturfühler

3

TF

Bimetall-Temperaturschalter

3

TH

Halbleiter-Temperaturfühler KTY84-130

1

KY/KTY

Platin-Temperaturfühler Pt1000,
Montage in Wicklung

1

PK

Platin-Temperaturfühler Pt1000,
Montage in Statorgehäuse

1

PI

Motorbaureihe

Temperatursensor

Motorschutz

CM..

KTY84-130, Pt1000

umfassender SchutzUmfassender Schutz, da zusätzlich zum Messwert ein thermisches Modell die Wicklung schützt.

CM..

TF

eingeschränkter SchutzAbhängig von der Motorbaugröße.

DR..

TF, TH

umfassender SchutzUmfassender Schutz, da ein Sensor pro Motorphase.

DR..

KTY84-130

eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist.

DR..

Pt1000 (PK)

eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist.

DR..

Pt1000 (PI)

umfassender SchutzUmfassender Schutz, da zusätzlich zum Messwert ein thermisches Modell die Wicklung schützt.

Fremdmotoren

Kaltleiter-Temperaturfühler,
Bimetall-Temperaturschalter

umfassender SchutzUmfassender Schutz, da ein Sensor pro Motorphase.

Fremdmotoren

KTY84-130, Pt1000

eingeschränkter SchutzWenn die vom Temperaturfühler gemessene Temperatur die Grenztemperatur der eingestellten thermischen Klasse des Motors überschreitet, gibt der Umrichter eine Fehlermeldung aus. Es erfolgt keine Auswertung des Motormodells. Eine thermische Überlastung von Wicklungen ist möglich, da der Sensor nur in einer Wicklung verbaut ist.

Weitere Informationen zum thermischen Motorschutz finden Sie in den Dokumentationen der Motoren.