FL09..DCA..

符合DIN 6885标准的滑键,A型

FL09..

DCA63S-4LP

DCA63M-4LP

DCA63L-4LP

DCA80M-4LP

AC

75

75

75

93

AD

88

88

88

97

LB

178

198

218

218

LBS

198

218

238

248

X

127

127

127

127

X9

12

12

12

12

Y

73

73

73

73

Y1

5.5

5.5

5.5

5.5

所有尺寸以mm为单位。