Conexión mediante consola de programación

La conexión entre el PC y la interfaz de ingeniería de la unidad se puede establecer con las consolas de programación CBG22A, CBG21A, CBG11A o CBM22A.

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.

Para esta conexión son necesarios los siguientes componentes:

Componente

Ref. de pieza

Consola de programación CBG22A

28277554

Consola de programación CBG21A

28238133

Consola de programación CBG11A

28233646

Carcasa de montaje CBM22A para consola de programación

28282892

Cable de conexión USB-A/USB-2.0-Mini-B

para la conexión de la consola de programación CBG.. a la interfaz USB del PC

  • Con conector enchufable USB-A
  • Con conector enchufable USB-2.0-Mini-B
  • Longitud: 3 m

25643517

Cable de conexión CBG.. Sub D/M12, codificado en B (USK25A)

para la conexión a la interfaz de ingeniería X4142 con tensión de alimentación de 24 V

  • Con conector enchufable Sub D, 9 polos, macho
  • Con conector enchufable M12-SPEEDCON, 5 polos, macho, codificado en B
  • Longitud: 3 m

28139046