Fallo 46 Opción de seguridad
Subfallo: 46.1 Descripción: Opción de seguridad no accesible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No se ha podido ejecutar una sincronización con la opción de seguridad. | – En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe la asignación de unidades de la unidad básica y de la tarjeta de seguridad. – En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe la ranura y el montaje de la tarjeta de seguridad. – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 46.2 Descripción: Variante inadmisible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La variante de la opción de seguridad no se corresponde con el tipo de variador. | Utilizar una versión correcta de la opción de seguridad. | |
En un eje doble del convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular solo se pueden utilizar tarjetas de seguridad sin interfaz de encoder. | Utilizar una variante correcta de la tarjeta de seguridad. | |
Subfallo: 46.3 Descripción: Desbordamiento de comunicación interna | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La comunicación entre el variador y la opción de seguridad se ha interrumpido. | – En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe el montaje. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La opción de seguridad ha emitido una advertencia. | – En caso de usarse una tarjeta de seguridad enchufable, compruebe el montaje. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 46.50 Descripción: Advertencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
La opción de seguridad ha emitido una advertencia | Observar la advertencia del subcomponente opción de seguridad. Consultar la causa exacta de la advertencia y tomar las medidas correspondientes para solucionarla. | |
Subfallo: 46.51 Descripción: Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
La opción de seguridad ha detectado un fallo. | Observar el código de fallo del subcomponente opción de seguridad. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Subfallo: 46.52 Descripción: Fallo del sistema/fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
La opción de seguridad ha detectado un fallo del sistema o un fallo crítico. | Observar el código de fallo del subcomponente opción de seguridad. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |