Status-LED "DRIVE"
Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "DRIVE":
LED | Betriebszustand/ | Bedeutung | Maßnahme | |
|---|---|---|---|---|
Fehler-Code | Subfehler-Code | |||
– Aus | Nicht betriebsbereit | Die Versorgungsspannung fehlt. | Schalten Sie die Versorgungsspannung ein. | |
Gelb Blinkt sehr schnell, 4 Hz | Nicht betriebsbereit | Initialisierungsphase | Warten Sie, bis die Initialisierung beendet ist. | |
Grün/Gelb Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz (1x grün, 1x gelb) | Betriebsbereit, aber Gerät gesperrt | Das Signal "STO" ist aktiv. | Deaktivieren Sie das "STO"-Signal. | |
Gelb Blinkt langsam, 0.5 Hz | Betriebsbereit, aber Zustand Handbetrieb/Vorortbetrieb, Gerät gesperrt | Die Versorgungsspannung ist OK. | – | |
Gelb Leuchtet dauernd | Betriebsbereit, aber Gerät gesperrt | Die Versorgungsspannung ist OK. Die Endstufe ist gesperrt. | – | |
Grün Blinkt langsam, 0.5 Hz | Gerät freigegeben, aber Zustand Handbetrieb/Vorortbetrieb | Die Endstufe ist freigegeben. Der Motor ist in Betrieb. | – | |
Grün Blinkt sehr schnell, 4 Hz | Gerät freigegeben, aber Stromgrenze aktiv. | Der Antrieb befindet sich an der Stromgrenze. | Reduzieren Sie die Belastung. | |
Grün Leuchtet dauernd | Gerät freigegeben. | Die Endstufe ist freigegeben. Der Motor ist in Betrieb. | – | |
Gelb/Rot Blinkt mit wechselnder Farbe, 1 Hz (2 x gelb, 2 x rot) | Betriebsbereit | Ein anzeigender Fehler liegt vor. Die Endstufe ist gesperrt. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlertabelle. | |
Grün/Rot Blinkt mit wechselnder Farbe, 1 Hz (2 x grün, 2 x rot) | Betriebsbereit | Ein anzeigender Fehler liegt vor. Die Endstufe ist freigegeben. Der Motor ist in Betrieb. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlertabelle. | |
Rot Blinkt, 1 Hz | 3 | 1 | Fehler Erdschluss | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlertabelle. |
6 | 1 | Fehler Netzfehler | ||
7 | 1 | Fehler Zwischenkreis | ||
8 | 1, 2, 3 | Fehler Drehzahlüberwachung | ||
9 | 1, 2, 5, 6, 9, 10 | Fehler Regelverfahren | ||
10 | 1, 3 – 11 | Fehler Data-Flexibility | ||
11 | 1 – 6 | Fehler Temperaturüberwachung | ||
12 | 1, 2 | Fehler Bremse | ||
13 | 5, 24 | Fehler Geber 1 | ||
16 | 5 – 8, 10, 20 – 27 | Fehler Inbetriebnahme | ||
19 | 1 – 9 | Fehler Prozessdaten | ||
20 | 2, 11 | Fehler Geräteüberwachung | ||
23 | 4 | Fehler Leistungsteil | ||
25 | 2 – 7, 20, 21, 30,31, 61, 70 | Fehler Überwachung der Parameterspeicher | ||
26 | 1, 3 | Fehler Externer Fehler | ||
28 | 1 – 12, 14 | Fehler FCB-Antriebsfunktionen | ||
29 | 1 – 4 | Fehler Hardware-Endschalter | ||
30 | 1 – 3 | Fehler Software-Endschalter | ||
Rot Blinkt, 1 Hz | 31 | 1 – 4, 7, 9 | Fehler Thermischer Motorschutz | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Kapitel Fehlertabelle. |
32 | 2 – 6, 12 | Fehler Kommunikation | ||
33 | 11, 12, 13 | Fehler Systeminitialisierung | ||
34 | 1 | Fehler Prozessdatenkonfiguration | ||
35 | 1 – 5 | Fehler Funktionsfreischaltung | ||
42 | 1 – 3 | Fehler Schleppfehler | ||
44 | 2, 3, 4 | Fehler | ||
46 | 2, 3, 50 51, 52 | Fehler Sicherheitskarte | ||
51 | 1 | Fehler Analogverarbeitung | ||
Rot Leuchtet dauernd | 1 | 1, 2 | Fehler Endstufenüberwachung | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. |
7 | 2 | Fehler Zwischenkreis | ||
9 | 3, 4, 8 | Fehler Regelverfahren | ||
10 | 2, 99 | Fehler Data-Flexibility | ||
11 | 7, 8 | Fehler Temperaturüberwachung | ||
13 | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23 | Fehler Geber 1 | ||
16 | 2, 11, 12. 30 | Fehler Inbetriebnahme | ||
17 | 7 | Fehler Interner Rechnerfehler | ||
18 | 1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | Fehler Softwarefehler | ||
20 | 1, 7 | Fehler Geräteüberwachung | ||
21 | 1 | Fehler S-Drive 1 | ||
23 | 5, 6, 7, 8 | Fehler Leistungsteil | ||
25 | 10, 12 – 19, 50, 51, 81 | Fehler Überwachung der Parameterspeicher | ||
28 | 13 | Fehler FCB-Antriebsfunktionen | ||
33 | 1, 2, 6, 7, 8, 10 | Fehler Systeminitialisierung | ||
46 | 1 | Fehler Sicherheitskarte | ||