Motorgivare och tillvalsplats

I den här menyn kan du välja givargränssnitt som finns på omformaren. Alternativ som inte finns kan inte väljas.
Alternativ | Betydelse |
|---|---|
No encoder (Ingen givare) | Den anslutna motorn har ingen givare. |
Connection to basic unit (Anslutning till grundenhet) | Givaren är ansluten till givaringången på omformaren. |
Connection to option (Anslutning till tillvalet) | Givaren är ansluten till tillvalskortet på omformaren. |
MOVILINK® DDI | Givaren är ansluten till omformaren via MOVILINK® DDI. |
Basic unit binary terminals (Grundenhetens digitala plintar) | Givaren är ansluten till de digitala ingångsplintarna på omformaren. Det här alternativet finns bara för omformarserien MCX91A.. med HTL-givare. |