Ställ in regleringsdynamiken

Vilka alternativ som visas i menyn Set controller dynamics (Ställ in regleringsdynamiken) beror på vald reglermetod.
Alternativ | Betydelse | Reglermetod |
|---|---|---|
Direction of rotation reversal (Rotationsriktningsbyte) | Omvänd rotationsriktning visas.
| Alla reglermetoder |
Flying start (Varvtalssökning) | Medger aktivering av omformaren på en motor som roterar. | VFC, U/f, ELSM |
DC braking (Likströmsbromsning) | Växelströmsmotorer bromsas med likström. | VFC, U/f |
Flux optimization (Flödesoptimering) | Flödesoptimeringen är en funktion som används för att driva en asynkronmotor med minimala förluster. | VFC |
Output filter (Utgångsfilter) | Regleringsinställningarna anpassas för drift av ett utgångsfilter. | VFC, U/f |